AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMousse, isolation et chemises327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMousse, isolation et chemises
327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm
327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm

Courroie Cat® (support de marche)

Marque: Cat

Images du produit
327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm
327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm
327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm
327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm
327-9084: Courroie en fibre et caoutchouc de longueur 376,50 mm

Courroie Cat® (support de marche)

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 327-9084
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 327-9084

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Support de marche
Désignation des matériaux: Caoutchouc renforcé
Longueur (mm): 377
Largeur (mm): 130
Épaisseur (mm): 17
Taille de trou (mm): 17 (4X)
Longueur (in): 14,82
Largeur (in): 5,12
Épaisseur (in): 0,67
Taille de trou (in): 0.67 (4X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 327-9084

TRACTEUR SUR PNEUS

980K 980K HLG 950K 962K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert