Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaKabinlerKabin İçiKabin Koltukları ve KomponentleriEmniyet Kemerleri357-3819: Emniyet Kemeri Grubu
Ana sayfaKabinlerKabin İçiKabin Koltukları ve KomponentleriEmniyet Kemerleri357-3819: Emniyet Kemeri Grubu
357-3819: Emniyet Kemeri Grubu

Cat® Emniyet Kemeri Grubu (Sol) (Geri Çekilebilir)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
357-3819: Emniyet Kemeri Grubu
357-3819: Emniyet Kemeri Grubu

Cat® Emniyet Kemeri Grubu (Sol) (Geri Çekilebilir)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
357-3819 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Yükseklik (inç): 8,5
Toplam Uzunluk (inç): 19,0
Toplam Yükseklik (mm): 215,9
Toplam Uzunluk (mm): 482,6
Toplam Genişlik (inç): 14,0
Toplam Genişlik (mm): 355,6
Daha fazla göster
357-3819 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

785 789 773E 793D 773D 793B 797F 793C 793F 795F AC 794 AC MT4400D AC 769D 789C 789D 789B 785C 777D 785D 797B 775D 785B 793F XQ

ARAZİ KAMYONU

798 794 AC 796 AC

TAŞ OCAĞI KAMYONU

771D 775D

DOZER

776D 784C 784B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi