Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası
375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası

Cat® 16 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası
375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası
375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası
375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası
375-3092: 16 mm Kalınlığında Ara Levhası

Cat® 16 mm Kalınlığında Çelik Ara Levhası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
375-3092 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (inç): 5,19
Uzunluk (mm): 132,0
Malzeme: Çelik
Kalınlık (inç): 0,62
Kalınlık (mm): 16,0
Ağırlık (kg): 1,14
Ağırlık (lb): 2,51
Genişlik (inç): 3,34
Genişlik (mm): 85,0
Daha fazla göster
375-3092 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320D L 320D FM 323D L 320D

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi