Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriElektronik389-0323: Terrain Kurulum Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriElektronik389-0323: Terrain Kurulum Kiti
389-0323: Terrain Kurulum Kiti

ARAZİ SİSTEMİNİN KURULMASI AMACIYLA BİR KURULUM GP-TERRAIN SAĞLAMAK ÜZERE KULLANIMA SUNULDU

Marka: Cat

fallback-image
389-0323: Terrain Kurulum Kiti

ARAZİ SİSTEMİNİN KURULMASI AMACIYLA BİR KURULUM GP-TERRAIN SAĞLAMAK ÜZERE KULLANIMA SUNULDU

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

420-5737: Ekran Modülü Bağlantı Braketi
420-5737: Ekran Modülü Bağlantı BraketiMiktar: 1
526-2902: DONANIM GRUBU
526-2902: DONANIM GRUBUMiktar: 1
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
393-7361: PLAKA GRUBU
393-7361: PLAKA GRUBUMiktar: 1
420-5739: Montaj Plakası Braketi
420-5739: Montaj Plakası BraketiMiktar: 1
420-5738: PLAKA GRUBU
420-5738: PLAKA GRUBUMiktar: 1
389-0333: 1555 mm Uzunluğunda Arazi Kablosu
389-0333: 1555 mm Uzunluğunda Arazi KablosuMiktar: 1
526-2901: DONANIM GRUBU
526-2901: DONANIM GRUBUMiktar: 1
5C-9553: M6-1 x 16 mm Altıgen Başlı Cıvata
5C-9553: M6-1 x 16 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert Rondela
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 6
8T-4121: 11 mm İç Çaplı Rondela
8T-4121: 11 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 8
598-2195: 32 Volt Uydu Alıcısı
598-2195: 32 Volt Uydu AlıcısıMiktar: 1
421-6805: Arazi Monitörü Donanımı
421-6805: Arazi Monitörü DonanımıMiktar: 1
559-5631: Elektronik Ekran Modülü
559-5631: Elektronik Ekran ModülüMiktar: 1
8T-9364: 1/4 inç -20 x 5/8 inç Altıgen Başlı Cıvata
8T-9364: 1/4 inç -20 x 5/8 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
5P-4115: 7,2 mm İç Çaplı Rondela
5P-4115: 7,2 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 8
8T-4908: M8X1,25 Dişli Altıgen Başlı Cıvata
8T-4908: M8X1,25 Dişli Altıgen Başlı CıvataMiktar: 6
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
1 ila 18 / 18 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
389-0323 parça numarası için teknik özellikler
Malzeme: Alaşımlı Alüminyum,Karbon Çelik
Daha fazla göster
389-0323 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi