Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioElectrónica389-0323: Kit de instalación de Terrain
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioElectrónica389-0323: Kit de instalación de Terrain
389-0323: Kit de instalación de Terrain

LANZADO PARA PROPORCIONAR UN GRUPO DE INSTALACIÓN DE TERRAIN PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA TERRAIN

Marca: Cat

fallback-image
389-0323: Kit de instalación de Terrain

LANZADO PARA PROPORCIONAR UN GRUPO DE INSTALACIÓN DE TERRAIN PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA TERRAIN

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

598-2195: Receptor satelital de 32 voltios
598-2195: Receptor satelital de 32 voltiosCantidad: 1
421-6805: Mazo de cables del monitor Terrain
421-6805: Mazo de cables del monitor TerrainCantidad: 1
559-5631: Módulo de pantalla electrónica
559-5631: Módulo de pantalla electrónicaCantidad: 1
8T-9364: Perno de cabeza hexagonal de 1/4 pulg-20 x 5/8 pulg
8T-9364: Perno de cabeza hexagonal de 1/4 pulg-20 x 5/8 pulgCantidad: 4
5P-4115: Arandela de 7,2 mm de diámetro interior
5P-4115: Arandela de 7,2 mm de diámetro interiorCantidad: 8
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25Cantidad: 6
8T-4136: Perno de cabeza hexagonal M10 de 1,5 mm × 25 mm
8T-4136: Perno de cabeza hexagonal M10 de 1,5 mm × 25 mmCantidad: 4
393-7361: CONJUNTO DE PLACA
393-7361: CONJUNTO DE PLACACantidad: 1
420-5739: Soporte de plancha de montaje
420-5739: Soporte de plancha de montajeCantidad: 1
420-5738: CONJUNTO DE PLACA
420-5738: CONJUNTO DE PLACACantidad: 1
389-0333: Cable de terreno de 1.555 mm de largo
389-0333: Cable de terreno de 1.555 mm de largoCantidad: 1
526-2901: CONJUNTO DE MAZO DE CABLES
526-2901: CONJUNTO DE MAZO DE CABLESCantidad: 1
5C-9553: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 16 mm
5C-9553: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 16 mmCantidad: 4
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 6
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interior
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 8
420-5737: Soporte de montaje del módulo de visualización
420-5737: Soporte de montaje del módulo de visualizaciónCantidad: 1
526-2902: CONJUNTO DE MAZO DE CABLES
526-2902: CONJUNTO DE MAZO DE CABLESCantidad: 1
8T-4195: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 30 mm
8T-4195: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 30 mmCantidad: 4
Se muestran 1 a 18 de 18
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 389-0323
Material: Aleación de aluminio,Acero de carbono
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 389-0323

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido