Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIAşınma PlakalarıKova Arka Aşınma Plakaları433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIAşınma PlakalarıKova Arka Aşınma Plakaları433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı
433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı

Cat® 25mm Thick Rock Bucket Bottom Steel Wear Plate to provide an extra layer of protection to the bottom segment of the Buckets

Marka: Cat

Ürün Resimleri
433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı
433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı
433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı
433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı
433-4487: 25 mm Kalınlığında Kürek Alt Aşınma yıkayıcı

Cat® 25mm Thick Rock Bucket Bottom Steel Wear Plate to provide an extra layer of protection to the bottom segment of the Buckets

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
433-4487 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 25,0
Width (in): 18,504
Thickness (in): 0,984
Length (mm): 1.500,0
Width (mm): 470,0
Length (in): 59,055
Material: Abrasion Resistant Steel
Daha fazla göster
433-4487 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

994K

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi