DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyZadní otěrové desky lopaty433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm
DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyZadní otěrové desky lopaty433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm
433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm

Cat® 25mm Thick Rock Bucket Bottom Steel Wear Plate to provide an extra layer of protection to the bottom segment of the Buckets

Značka: Cat

Obrázky produktů
433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm
433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm
433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm
433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm
433-4487: Spodní otěrová deska lopaty s tloušťkou 25 mm

Cat® 25mm Thick Rock Bucket Bottom Steel Wear Plate to provide an extra layer of protection to the bottom segment of the Buckets

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 433-4487

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 25,0
Width (in): 18,504
Thickness (in): 0,984
Length (mm): 1 500,0
Width (mm): 470,0
Length (in): 59,055
Material: Abrasion Resistant Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 433-4487

KOLOVÝ NAKLADAČ

994K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno