Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerEl AletleriKeçe Tutucuları455-0128: Valf Keçesi Takma Aletı
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerEl AletleriKeçe Tutucuları455-0128: Valf Keçesi Takma Aletı
TanımTeknik özellikler

455-0128 parça numarası için tanım

The Valve Seal Installation Tool seals onto the inlet and exhaust valve guides in the equipment. It ensures that valve seals are correctly seated, preventing oil leaks and maintaining optimal engine performance. It simplifies the installation process, reducing the risk of damage to the valve seals and guides, thereby extending the service life of the engine components and enhancing overall reliability.

Attributes:
• Minimizes the risk of leaks and seal failures.
• Facilitates accurate installation of valve seals.
• Prevents misalignment of valve seals.

Applications:
The Valve Seal Installation Tool is used in the engine maintenance of the equipment, for operations involving the installation of valve seals on inlet and exhaust valve guides.

455-0128 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

Material:

Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic

Weight (lb):

0,983

Length (in):

5,559

Outer Diameter (in):

0,984

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi