Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్టూల్ సెట్‌లు455-0128: Valve Seal Installation Tool
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్టూల్ సెట్‌లు455-0128: Valve Seal Installation Tool
455-0128: Valve Seal Installation Tool

Cat® Valve Seal Installation Tool facilitates the accurate and efficient installation of valve seals onto the inlet and exhaust valve guides

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
455-0128: Valve Seal Installation Tool
455-0128: Valve Seal Installation Tool
455-0128: Valve Seal Installation Tool
455-0128: Valve Seal Installation Tool
455-0128: Valve Seal Installation Tool

Cat® Valve Seal Installation Tool facilitates the accurate and efficient installation of valve seals onto the inlet and exhaust valve guides

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 455-0128 కి సంబంధించిన వివరణ

The Valve Seal Installation Tool seals onto the inlet and exhaust valve guides in the equipment. It ensures that valve seals are correctly seated, preventing oil leaks and maintaining optimal engine performance. It simplifies the installation process, reducing the risk of damage to the valve seals and guides, thereby extending the service life of the engine components and enhancing overall reliability.

Attributes:
• Minimizes the risk of leaks and seal failures.
• Facilitates accurate installation of valve seals.
• Prevents misalignment of valve seals.

Applications:
The Valve Seal Installation Tool is used in the engine maintenance of the equipment, for operations involving the installation of valve seals on inlet and exhaust valve guides.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 455-0128 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Material: Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Weight (kg): 0.446
Weight (lb): 0.983
Length (mm): 141.2
Length (in): 5.559
Outer Diameter (mm): 25.0
Outer Diameter (in): 0.984
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది