Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarSegmanlar490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti
Ana sayfa
Alt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarSegmanlar
490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti
490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti

Motor Gücünü Palet Bağlantısına İleten Cat® Zincir Dişlisi Segmenti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti
490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti
490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti
490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti
490-6505: 5 Tırnaklı Çelik Alaşım Döküm Zincir Dişlisi Segmenti

Motor Gücünü Palet Bağlantısına İleten Cat® Zincir Dişlisi Segmenti

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Tanım
Tanım

Açıklama:
Zincir dişlileri, motor gücünü bağlantı gruplarına aktarır ve hareket oluşturmak için bağlantı grubunu devreye alır.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

Açıklama:
Zincir dişlileri, motor gücünü bağlantı gruplarına aktarır ve hareket oluşturmak için bağlantı grubunu devreye alır.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Ölçü BirimleriABDMetrik
Zincir Dişlisi Tırnak Sayısı: 5
Zincir Dişlisi Segment Sayısı: 5
Zincir Dişlisi Cıvata Sayısı: 5
Cıvata Boyutu (mm): M18
Back Lash (in): 0.079
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 308
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.054
Pocket Angle (degrees): 40
Track Pitch (mm): 202.81
Pitch (in): 7.985
Pitch (mm): 202.81
Inner Radius (in): 12.126
Packing Offset Radius (mm): 406.5
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 16.004
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.953
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 329
UC System: HDXL,ABRASION
Bolt Thread Size: M18
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 407.76
Tip Radius (mm): 413
Back Lash (mm): 2
Tip Radius (in): 16.26
Ölçü BirimleriABDMetrik
Zincir Dişlisi Tırnak Sayısı: 5
Zincir Dişlisi Segment Sayısı: 5
Zincir Dişlisi Cıvata Sayısı: 5
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Track-Type Tractor
D6XED6D6 XE
Daha fazla göster
Track-Type Tractor
D6XED6D6 XE
Garanti Bilgileri
İade Politikası
490-6505 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin