Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları490-7407: Washer
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları490-7407: Washer
490-7407: Washer

FLAT WASHER

Marka: Cat

Ürün Resimleri
490-7407: Washer
490-7407: Washer
490-7407: Washer
490-7407: Washer
490-7407: Washer

FLAT WASHER

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
490-7407 parça numarası için tanım

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Daha fazla göster
490-7407 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 50,0
Outer Diameter (mm): 50,0
Inside Diameter (mm): 40,5
Thickness (mm): 6,4
Outer Diameter (in): 1,969
Thickness (in): 0,252
Fits Bolt Sizes (in): 1 1/2
Malzeme: Karbon Çelik,Yumuşak Çelik
Outside Diameter (in): 1,969
Inside Diameter (in): 1,594
Daha fazla göster
490-7407 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAZICI YÜKLEYİCİ

415 416 420XE 428 420F2 416F2 430 420 432

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi