Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı
554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı

Cat® Bucket Boss provides a strong attachment point for the bucket, ensuring secure operation in different tasks

Marka: Cat

Ürün Resimleri
554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı
554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı
554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı
554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı
554-3364: 0,8 mm Kalınlığında Kova Çıkıntısı

Cat® Bucket Boss provides a strong attachment point for the bucket, ensuring secure operation in different tasks

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
554-3364 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material: Steel,Carbon Steel
Length (mm): 100,0
Width (mm): 48,0
Thickness (mm): 0,8
Length (in): 3,937
Width (in): 1,89
Thickness (in): 0,031
Daha fazla göster
554-3364 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi