Ana sayfa5S-0822: PALET PABUCU
Ana sayfa5S-0822: PALET PABUCU
5S-0822: PALET PABUCU

Palet Pabucu (Orta Seviyede Kullanım, Tek Tırnaklı)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
5S-0822: PALET PABUCU
5S-0822: PALET PABUCU
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Palet Pabucu (Orta Seviyede Kullanım, Tek Tırnaklı)

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
5S-0822 parça numarası için tanım

Açıklama:

  • Palet pabuçları, bağlantı grubu için koruma ve makine için serbest hareket ve çekiş sağlar.


Özellikler:

  • Orta seviyede kullanım tipi palet pabuçları, düşük ve orta düzeyde darbeli ve aşındırıcı koşullar için en iyi pabuçlardır. Orta seviyede kullanım tipi palet pabuçları en iyi penetrasyon ve çekişi sağlar, aşınmaya ve bükülmeye karşı dirençlidir ve çeşitli genişliklerde ve özelliklerde mevcuttur. Orta seviyede kullanım tipi palet pabuçları, değiştirilmiş orta karbon çeliğinden haddelenmiştir.

Daha fazla göster
5S-0822 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pabuç Genişliği (inç): 20,079
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 58.75
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 125.43
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 144.47
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.638
Bolt Hole Diameter (mm): 16.21
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 510,0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
UC System: GD
Daha fazla göster
5S-0822 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

953C

BORU DÖŞEYİCİ

561C

PALETLİ DOZER

D5B D5

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi