Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรก5S-0822: SHOE TRACK
หน้าแรก5S-0822: SHOE TRACK
5S-0822: SHOE TRACK

Cat® Track Shoe Single Grouser, 510mm Wide, Regular Joint

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5S-0822: SHOE TRACK
5S-0822: SHOE TRACK
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Cat® Track Shoe Single Grouser, 510mm Wide, Regular Joint

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5S-0822

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Moderate service track shoes are the best shoes for low to medium impact and abrasive conditions. Moderate service track shoes provide the best penetration and traction, resist wear and bending and are available in various widths and modifications. Moderate service track shoes are rolled from modified medium carbon steel.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5S-0822

หน่วยวัด

USเมตริก
Shoe Width (mm): 510.0
Material: Boron Steel
Plate Thickness (mm): 0
UC System: GD
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 125.43
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 144.47
Shoe Width (in): 20.079
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 58.75
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0.638
Clipped: No
Bolt Hole Diameter (mm): 16.21
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5S-0822

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

953C

เครื่องจักรวางท่อ

561C

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D5B D5

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน