Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar609-2467: 30mm Internal Diameter Bearing Spacer
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüz Ortak Şekilli Plakalar609-2467: 30mm Internal Diameter Bearing Spacer
609-2467: 30mm Internal Diameter Bearing Spacer

Cat® Steel Bearing Spacer for Steering Pumps

Marka: Cat

fallback-image
609-2467: 30mm Internal Diameter Bearing Spacer

Cat® Steel Bearing Spacer for Steering Pumps

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
609-2467 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 40,0
Inside Diameter (mm): 30,0
Thickness (mm): 1,72
Malzeme: Karbon Çelik
Outside Diameter (in): 1,575
Thickness (in): 0,068
Inside Diameter (in): 1,181
Daha fazla göster
609-2467 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

972 982 XE 980 982XE 982 980 XE 980XE 966

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi