AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques plates de forme courante609-2467: ENTRETOISE - ROULEMENT
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques plates de forme courante609-2467: ENTRETOISE - ROULEMENT
609-2467: ENTRETOISE - ROULEMENT

Cat® Steel Bearing Spacer for Steering Pumps

Marque: Cat

fallback-image
609-2467: ENTRETOISE - ROULEMENT

Cat® Steel Bearing Spacer for Steering Pumps

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 609-2467

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 40,0
Inside Diameter (mm): 30,0
Thickness (mm): 1,72
Matière: Acier au carbone
Outside Diameter (in): 1,575
Thickness (in): 0,068
Inside Diameter (in): 1,181
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 609-2467

CHARGEUSE SUR PNEUS

972 982 XE 980 982XE 982 980 XE 980XE 966

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée