Ana sayfaHortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarAdaptörler ve Komponentler620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini
Ana sayfaHortumlar ve TüplerAdaptörler, Kaplinler ve BağlantılarAdaptörler ve Komponentler620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini
620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini

Cat® XN Spiral Sabit Kaplin DIN – 45 Derece Dişi Döner

Marka: Cat

Ürün Resimleri
620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini
620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini
620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini
620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini
620-2855: 31,8 mm İç Çaplı Hortum Kaplini

Cat® XN Spiral Sabit Kaplin DIN – 45 Derece Dişi Döner

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
620-2855 parça numarası için tanım

Cat Spiral sabit kaplinler, en iyi güvenilir hortum ve kaplin performansını sağlamak için SAE/ISO gereksinimlerinin üzerine çıkar

Daha fazla göster
CatΠHortum Grubu ݲ??ri Uyarısı
Hortum ve kaplin kombinasyonlarının yanlış seçilmesi garantileri geçersiz kılar ve ciddi kişisel yaralanma veya ölüme, maddi hasara veya komponent ve makine sistemi arızasına neden olabilir.
Daha fazla göster
620-2855 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Konektör: Sabit
Malzeme: ÇELİK
Kaplama: Çinko Kaplamalı
Şekil: 45 Derece
Konektör Tipi: DIN 24° DİŞİ S SERİSİ
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M52 X 2.0
Düşme Uzunluğu (mm): 44,5
Düşme Uzunluğu (inç): 1,75
Uzunluk (mm): 192,9
Uzunluk (inç): 7,59
Kesme Faktörü (mm): 114,7
Kesme Faktörü (inç): 4,52
Önerilen Hortum Boyutu (mm): 31,8
Önerilen Hortum Boyutu (inç): 1,25
Şununla Uyumludur:: SAE 100R13, SAE 100R15
Altıgen Boyutu (mm): 60,0
Altıgen Boyutu (inç): 2,36
Açıklama: Sabit Kaplin XN6
Uygulamalar: Hidrolik hortum ile kullanım için Sabit Kaplin. Daha fazla bilgi için CAT yerel temsilcinizle iletişime geçin
Daha fazla göster
620-2855 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi