หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.
620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.

ข้อต่อแบบถาวรชนิดเกลียว DIN ตัวเมียหมุน 45 องศา XN Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.
620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.
620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.
620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.
620-2855: อุปกรณ์เชื่อมต่อสายโฮสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.8 มม.

ข้อต่อแบบถาวรชนิดเกลียว DIN ตัวเมียหมุน 45 องศา XN Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 620-2855

ข้อต่อแบบถาวรชนิดเกลียว Cat ผ่านข้อกําหนด SAE/ISO เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อมต่อท่อที่เชื่อถือได้

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือนผลิตภัณฑ์ชุดท่อของ CatΠ
การเลือกชุดท่อและข้อต่อที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชิ้นส่วนและระบบเครื่องล้มเหลว ผลิตภัณฑ์ประกอบท่อ Cat® ได้รับการออกแบบและทดสอบเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ จึงเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบไฮดรอลิก ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือของ Caterpillar อย่างเหมาะสมและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าท่อถูกย้ำตามข้อกำหนดเฉพาะ การใช้ท่อ Caterpillar กับข้อต่อของผู้ผลิตรายอื่นหรือการใช้ข้อต่อ Caterpillar กับท่อของผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลให้มีการผลิตชุดประกอบท่อที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ปลอดภัย หรือไม่สมรรถนะต่ำ ไม่แนะนำหรือได้รับอนุญาตจาก Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู SAE J1273 มาตรา 6.
แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 620-2855

หน่วยวัด

USเมตริก
ขั้วต่อ: ถาวร
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบสังกะสี
รูปทรง: 45 องศา
ประเภทขั้วต่อ: ดินแดง 24 °หญิง S-ชุด
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M52 X 2.0
ความยาวการปล่อย (มม.): 44.5
ความยาวการปล่อย (นิ้ว): 1.75
ความยาว (มม.): 192.9
ความยาว (นิ้ว): 7.59
ปัจจัยความยาวประสิทธิผล (มม.): 114.7
ปัจจัยความยาวประสิทธิผล (นิ้ว): 4.52
ขนาดท่อที่แนะนำ (มม.): 31.8
ขนาดท่อที่แนะนำ (นิ้ว): 1.25
เข้ากันได้กับ: SAE 100R13, SAE 100R15
ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 60.0
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 2.36
คำอธิบาย: ข้อต่อถาวร XN6
การใช้งาน: ข้อต่อถาวรสำหรับใช้กับท่อไฮดรอลิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่น CAT ของคุณ
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 620-2855

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน