627-7262: M12 Metrik Bağlantı Elemanı Kutusu Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriBakım627-7262: M12 Metrik Bağlantı Elemanı Kutusu Kiti
Ana sayfa627-7262: M12 Metrik Bağlantı Elemanı Kutusu Kiti

627-7262: M12 Metrik Bağlantı Elemanı Kutusu Kiti

Metrik Kaba Bağlantı Elemanı Kutu Kiti, M12, 6 Çeşitli Uzunluk, 8 Parça Numarası, 195 Parça, Fosfat ve Yağ Kaplama

Marka: Cat

Ürün Resimleri

627-7262: M12 Metrik Bağlantı Elemanı Kutusu Kiti

627-7262: M12 Metrik Bağlantı Elemanı Kutusu Kiti

Metrik Kaba Bağlantı Elemanı Kutu Kiti, M12, 6 Çeşitli Uzunluk, 8 Parça Numarası, 195 Parça, Fosfat ve Yağ Kaplama

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

5P-8245: 13,5 mm İç Çaplı Rondela

Miktar: 65

6V-3668: M12-1,75 x 30 mm Altıgen Başlı Cıvata

Miktar: 15

6V-3823: M12-1,75 x 60 mm Altıgen Başlı Cıvata

Miktar: 10

6V-5696: M12-1,75 x 80 mm Altıgen Başlı Cıvata

Miktar: 10

6V-7673: M12-1,75 x 50 mm Altıgen Başlı Cıvata

Miktar: 10

6V-8149: M12X1,75 Dişli Altıgen Somun

Miktar: 65

6V-8197: M12-1,75 x 40 mm Altıgen Başlı Cıvata

Miktar: 15

8T-0293: M12-1,75 x 20 mm Altıgen Başlı Cıvata

Miktar: 5

1 ila 8 / 8 tanesi gösteriliyor

627-7262 parça numarası için tanım

Kit Donanımı cıvatalar, altıgen somunlar, sert rondelalar ve altıgen başlı cıvatalardan oluşur. Cıvatalar, farklı komponentleri güvenli bir şekilde sabitlemek için kullanılır ve yapısal bütünlük sağlar. Altıgen somunlar gerekli tork tutmayı sağlayarak titreşimler veya yoğun kullanım nedeniyle gevşemeleri önler. Sert rondelalar yükü dağıtır ve aşınmayı azaltır, böylece bağlantıların güvenilirliğini artırır.

Özellikler
• Sıkı ve güvenli bağlantılar sağlar
• Ağır yüklere ve aşırı koşullara dayanır

Uygulama:
Donanım Kiti, parçalar arasında güvenilir bağlantıları kolaylaştırmak için parçaların servis, onarımı ve değişimi için güvenilir bir çözüm sağlar.

627-7262 parça numarası için teknik özellikler

    Cıvata Tipi:

    Altıgen Başlı Cıvata

    Kaplama:

    Çinko Fosfat + Yağ

    Fince:

    Fosfat ve Yağ Kaplamalı

    Malzeme:

    Çelik

    Malzeme Açıklaması:

    ISO 898-1 Sınıf 10.9. Kapak İşaretleme - 10.9 (1040 MPa Nihai Çekme Mukavemeti)

    Dişli:

    Kaba Dişli UNC

627-7262 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi