Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ627-7262: M12 మెట్రిక్ ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్
హోమ్
అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ
627-7262: M12 మెట్రిక్ ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్
627-7262: M12 మెట్రిక్ ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్

మెట్రిక్-ముతక ఫాస్టనర్ బిన్ కిట్, M12, 6 అసార్టెడ్ పొడవులు, 8 పార్ట్ నెంబర్లు, 195 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
627-7262: M12 మెట్రిక్ ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్
627-7262: M12 మెట్రిక్ ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్

మెట్రిక్-ముతక ఫాస్టనర్ బిన్ కిట్, M12, 6 అసార్టెడ్ పొడవులు, 8 పార్ట్ నెంబర్లు, 195 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్పరిమాణం: 10
5P-8245: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
5P-8245: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 65
8T-0293: బోల్ట్
8T-0293: బోల్ట్పరిమాణం: 5
6V-3668: M12-1.75 x 30మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-3668: M12-1.75 x 30మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్పరిమాణం: 15
6V-3823: M12-1.75 x 60మి.మీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-3823: M12-1.75 x 60మి.మీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్పరిమాణం: 10
6V-7673: M12-1.75 x 50మి.మీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-7673: M12-1.75 x 50మి.మీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్పరిమాణం: 10
6V-8149: M12X1.75 థ్రెడ్ హెక్స్ నట్
6V-8149: M12X1.75 థ్రెడ్ హెక్స్ నట్పరిమాణం: 65
6V-8197: బోల్ట్
6V-8197: బోల్ట్పరిమాణం: 15
8లో 1 నుండి 8 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 627-7262 కి సంబంధించిన వివరణ

వివరణ: సాధారణంగా ఉపయోగించే ఫాస్టనర్ పరిమాణాల కోసం Cat® ఫాస్టనర్ బిన్ కిట్ లు సౌకర్యవంతమైన ప్రారంభ స్టాకింగ్ మరియు భర్తీని అందిస్తాయి. లక్షణాలు: అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న అనువర్తనాల్లో విశ్వసనీయమైన పనితీరును అందించడానికి Cat ఇంజిన్ లు మరియు యంత్రాలపై రాజీపడని బోల్టెడ్ జాయింట్ సిస్టమ్ ను రూపొందించడానికి నిర్దిష్ట మెటీరియల్ మరియు కోటింగ్ ఆవశ్యకతలకు అనుగుణంగా Cat® ఫాస్టనర్ లు ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. మీ Cat మరియు ఇతర మొబైల్ ఎక్విప్ మెంట్ ఫాస్టెనర్ మరియు హార్డ్ వేర్ అవసరాలకు Cat ఫాస్టెనర్ లు మీ అత్యుత్తమ పరిష్కారం. నిజమైన Cat ఫాస్టనర్ లతో మీ పెట్టుబడిని రక్షించండి. అప్లికేషన్: Cat ఇంజిన్ లు మరియు మెషిన్ ల అంతటా బోల్టెడ్ జాయింట్ లలో ఫాస్టనర్ లు ఉపయోగించబడతాయి.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 627-7262 కోసం లక్షణాలు
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M12x1.75
బోల్ట్ పొడవు (mm): 20.0
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
ముగించు: ఫాస్ఫేట్ మరియు నూనె పూత
మెటీరియల్: స్టీల్
మెటీరియల్ వివరణ: ISO 898-1 క్లాస్ 10.9. హెడ్ మార్కింగ్ - 10.9 (1040 MPa అంతిమ టెన్సయిల్ స్ట్రెంత్)
థ్రెడ్: గరుకు (కోర్స్) థ్రెడ్ UNC
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 627-7262కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది