Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKazıyıcı Zemin Kavrama AtaşmanlarıKazıyıcı Kesici Kenarları7J-2959: KESİCİ KENAR
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKazıyıcı Zemin Kavrama AtaşmanlarıKazıyıcı Kesici Kenarları
7J-2959: KESİCİ KENAR
7J-2959: KESİCİ KENAR

Kesici Kenar Ucu 40 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7J-2959: KESİCİ KENAR
7J-2959: KESİCİ KENAR
7J-2959: KESİCİ KENAR
7J-2959: KESİCİ KENAR
7J-2959: KESİCİ KENAR

Kesici Kenar Ucu 40 mm
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
7J-2959 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7J-2959 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik
Uzunluk (mm): 900
Genişlik (mm): 330
Kalınlık (mm): 40
Uzunluk (inç): 35,43
Genişlik (inç): 12,992
Kalınlık (inç): 1,575
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 1
Overall Length (mm): 900
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35,433
Hole Quantity: 6
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Daha fazla göster
7J-2959 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320C

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

631G 631D 630B 631C 637 637E 631B 637G 637B 637D

PALETLİ DOZER

9U

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin