होमग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर कटिंग एज7J-2959: कटिंग एज
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर कटिंग एज
7J-2959: कटिंग एज
7J-2959: कटिंग एज

एंड कटिंग एज 40 mm

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7J-2959: कटिंग एज
7J-2959: कटिंग एज
7J-2959: कटिंग एज
7J-2959: कटिंग एज
7J-2959: कटिंग एज

एंड कटिंग एज 40 mm

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7J-2959 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7J-2959 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 900
चौड़ाई (mm): 330
मोटाई (मिलीमीटर): 40
लंबाई (in): 35.43
चौड़ाई (in): 12.992
मोटाई (in): 1.575
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 1
Overall Length (mm): 900
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35.433
Hole Quantity: 6
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7J-2959 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

320C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

9U

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

631G 631D 630B 631C 637 637E 631B 637G 637B 637D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें