Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0439: 1 1/2 inç-6 x 5 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
7X-0439 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7X-0439 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 5
Bolt Length (mm): 127
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Kaplama: Çinko Pul Kaplama
Tutamak Uzunluğu (inç): 1,75
Grip Length (mm): 44,45
Malzeme: Çelik,Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0,059
Thread Size (mm): 1,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x6
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
7X-0439 parça numarası için Uyumlu Modeller

ARAZİ KAMYONU

794 AC 794 AC 796 AC 798 AC 798

PALETLİ DOZER

D10R D10T2 D10 D10T

Daha fazla göster
İlgili parçalar
7X-0537
7X-0537: 6 mm Kalınlığında Sert Rondela
Fiyatı kontrol et
7X-0452
7X-0452: 1-1/2-6 Dişli Altıgen Somun
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin