হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট
7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট

Cat® হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট
7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট
7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট
7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট
7X-0439: 1 1/2''-6 x 5'' হেক্স হেড বোল্ট

Cat® হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7X-0439 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7X-0439 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 5
Bolt Length (mm): 127
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
কোটিং: দস্তা ফ্লেক
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 1.75
Grip Length (mm): 44.45
উপদান: স্টিল,কার্বন স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x6
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7X-0439 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

794 AC 794 AC 796 AC 798 AC 798

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10R D10T2 D10 D10T

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
7X-0537
7X-0537: 6mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
7X-0452
7X-0452: 1-1/2-6 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন