Ana sayfaHidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri8C-4935: Piston Keçesi
Ana sayfa
HidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri
8C-4935: Piston Keçesi
8C-4935: Piston Keçesi

Tip 3

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8C-4935: Piston Keçesi
8C-4935: Piston Keçesi

Tip 3

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
8C-4935 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
8C-4935 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Keçe Şekli: Tip 3
Oluk Çapı - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 135,76
Delik çapı (inç): 6,25
Delik çapı (mm): 158,75
Toplam Çap: 0,030
Oluk Çapı - B (+/- 0,003 inç) (inç): 5,34
Oluk Genişliği - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 15,98
Oluk Genişliği - A (+/- 0,002 inç) (inç): 0,63
Daha fazla göster
8C-4935 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin