होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील8C-4935: सील A-O/S
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
8C-4935: सील A-O/S
8C-4935: सील A-O/S

टाइप 3

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8C-4935: सील A-O/S
8C-4935: सील A-O/S

टाइप 3

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
8C-49358C-4935
8T-83578T-8357
9X-73919X-7391
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8C-4935 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8C-4935 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सील की आकृति: टाइप 3
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.0762 मिलीमीटर) (mm): 135.76
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.002 इंच) (in): 0.63
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.003 इंच) (in): 5.34
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 15.98
बोर का व्यास (in): 6.25
ओवरसाइज़ डिम: 0.030
बोर व्यास (mm): 158.75
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8C-4935 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें