Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar8S-2357: DERİN UZUNLUKTA SOKET
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar8S-2357: DERİN UZUNLUKTA SOKET
8S-2357: DERİN UZUNLUKTA SOKET

Cat® Deep Well Socket is used to tighten or remove nuts and bolts, providing extended reach for deeper applications

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8S-2357: DERİN UZUNLUKTA SOKET
8S-2357: DERİN UZUNLUKTA SOKET
8S-2357: DERİN UZUNLUKTA SOKET

Cat® Deep Well Socket is used to tighten or remove nuts and bolts, providing extended reach for deeper applications

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
8S-2357 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (mm): 60,45
Uzunluk (inç): 2,38
Outer Diameter (mm): 19,56
Outer Diameter (in): 0,77
Hex Size (mm): 14,29
Hex Size (in): 9,0
Square Drive (in): 3/8"
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Material: Steel,Carbon Steel
Boyut (inç): 9/16, 3/8 tahrik
Boyut (mm): 14,288 - 9,525 tahrik
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi