Ana sayfaMotorYakıt SistemiYakıt Pompaları9L-6626: Yay
Ana sayfa
MotorYakıt SistemiYakıt Pompaları
9L-6626: Yay
9L-6626: Yay

Regülatör Yayı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9L-6626: Yay
9L-6626: Yay

Regülatör Yayı
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
9L-6626 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
9L-6626 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk - B (inç): 5 29/64
Yay Tipi: Uzatma
Genişlik (mm): 127
Uzunluk (mm): 203,2
Yükseklik (inç): 0,5
Uç Yönü: 360°
Kablo Çapı - C (inç): 0,058
Döngü Tipi: Makine Kancası
Uzunluk (inç): 8
Yükseklik (mm): 12,7
Dış Çap (DÇ) - A (inç): 1/2
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster

Bakım zamanı mı?

Kolayı var

Ekipman türüne göre 250, 500, ve 1000 saatlik aralıkları içeren komple bakım kitleri mevcut.

9L-6626 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3512 3516 3508

MOTOR - JENERATÖR SETİ

3512 3516 3508

PALETLİ DOZER

D4C III D5C III D3C III

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

3508 3516 3512

JENERATÖR

SR4

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin