DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla9L-6626: Pružina
Domů
MotorPalivový systémPalivová čerpadla
9L-6626: Pružina
9L-6626: Pružina

Pružina regulátoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
9L-6626: Pružina
9L-6626: Pružina

Pružina regulátoru

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 9L-6626
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 9L-6626

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 8
Šířka (mm): 127
Délka – B (in): 5 29/64
Typ smyčky: Strojní hák
Výška (in): 0,5
Délka (mm): 203,2
Vnější průměr (OD) – A (in): 1/2
Výška (mm): 12,7
Typ pružiny: Tažná
Orientace konce: 360°
Průměr vodiče – C (in): 0,058
Material: Carbon Steel
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 9L-6626

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3512 3516 3508

PÁSOVÝ DOZER

D4C III D5C III D3C III

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3508 3516 3512

MOTOR PRO GENERÁTORY

3512 3516 3508

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.