Ana sayfaHortumlar ve TüplerKapaklar ve TapalarKapaklar9U-7133: Standart Dişli İçin Koruyucu Kapaklar
Ana sayfa
Hortumlar ve TüplerKapaklar ve TapalarKapaklar
9U-7133: Standart Dişli İçin Koruyucu Kapaklar
9U-7133: Standart Dişli İçin Koruyucu Kapaklar

Cat® 1 11/16" Receptacle Tear Cap fitted on the screed control panel box helps to safeguard the receptacle outlet from environmental factors

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9U-7133: Standart Dişli İçin Koruyucu Kapaklar
9U-7133: Standart Dişli İçin Koruyucu Kapaklar

Cat® 1 11/16" Receptacle Tear Cap fitted on the screed control panel box helps to safeguard the receptacle outlet from environmental factors

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
9U-7133 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
9U-7133 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Diameter (mm): 42,37
Diameter (in): 1,67
Length (mm): 20,96
Length (in): 0,825
Thread: 1 11/16" - 12
Color: Blue
Malzeme: Derece 1 Virgin Polietilen
Weight (kg): 0,004
Weight (lb): 0,008
Uzunluk (B) (inç): 1,67
Dişli Boyutu (inç - TPI) (inç): 1 11/16 - 12
Uzunluk (A) (mm): 21
Uzunluk (B) (mm): 42
JIC/SAE Bağlantısı: 21-TS
Uzunluk (A) (inç): 0,83
Daha fazla göster
9U-7133 parça numarası için Uyumlu Modeller

ASFALT SERİCİ

AS2302 10-20B 8-16B AS2301 AS2251

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin