Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್9U-7133: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್
9U-7133: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್
9U-7133: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್

Cat® 1 11/16" Receptacle Tear Cap fitted on the screed control panel box helps to safeguard the receptacle outlet from environmental factors

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
9U-7133: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್
9U-7133: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್

Cat® 1 11/16" Receptacle Tear Cap fitted on the screed control panel box helps to safeguard the receptacle outlet from environmental factors

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
9U-7133 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 9U-7133 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Diameter (mm): 42.37
Diameter (in): 1.67
Length (mm): 20.96
Length (in): 0.825
Thread: 1 11/16" - 12
Color: Blue
ವಸ್ತು: ಗ್ರೇಡ್ 1 ವರ್ಜಿನ್ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್
Weight (kg): 0.004
Weight (lb): 0.008
ಉದ್ದ (B) (mm): 42
ಉದ್ದ (A) (mm): 21
JIC/SAE ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್: 21-TS
ಉದ್ದ (B) (in): 1.67
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (in - TPI) (in): 1 11/16 - 12
ಉದ್ದ (A) (in): 0.83
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 9U-7133 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AS2302 10-20B 8-16B AS2301 AS2251

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ