Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar9U-7418: Bit Soket
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar9U-7418: Bit Soket
9U-7418: Bit Soket

Cat® Metrik Altıgen Uç (19 mm) (3/4 inç Kafa)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9U-7418: Bit Soket
9U-7418: Bit Soket

Cat® Metrik Altıgen Uç (19 mm) (3/4 inç Kafa)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
9U-7418 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Weight (kg): 0,726
Weight (lb): 1,601
Material: Steel,Carbon Steel
Uç Uzunluğu (mm): 47,7
Tahrik (inç): 3/4
Toplam Uzunluk (inç): 4,38
Altıgen Boyutu (mm): 19,0
Toplam Uzunluk (mm): 111,3
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi