Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
1 - 4 з 4 результати
1 - 4 з 4 результати
Cat
Weight
143.3 lb
Width
12.8 in
Overall Length
44.3 in
Overall Height
20.6 in
Interface Type
ISO Coupler
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Cat
Weight
262.3 lb
Width
44.3 in
Overall Length
18.7 in
Overall Height
21.9 in
Pin Diameter
1.8 in
Excavator Class
5 Ton - 7 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Cat
Weight
310.9 lb
Width
44.3 in
Overall Length
19.9 in
Overall Height
21.9 in
Pin Diameter
2 in
Excavator Class
7 Ton - 9 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Cat
Weight
246.9 lb
Width
44.3 in
Overall Length
18.2 in
Overall Height
19.9 in
Pin Diameter
1.6 in
Excavator Class
3 Ton - 5 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None