Основне менюШланги та трубкиКовпачки та заглушкиЗаглушка153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана
Основне менюШланги та трубкиКовпачки та заглушкиЗаглушка153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана
153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана

Cat® 1 7/8" Hydraulic Control Valve Steel Plug to regulate the flow of hydraulic fluid within the Hydraulic Unit

Марка: Cat

Зображення виробу
153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана
153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана
153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана
153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана
153-9989: 1 7/8" Заглушка гідравлічного регулюючого клапана

Cat® 1 7/8" Hydraulic Control Valve Steel Plug to regulate the flow of hydraulic fluid within the Hydraulic Unit

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 153-9989
Матеріал: Вуглецева сталь
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 153-9989

ГІДРАВЛІЧНИЙ ЕКСКАВАТОР

6015B 6015

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

992K 988G 988H

РОЗШИРЕНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

LD350

САМОСКИД

797F 797 797B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено