Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне меню160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)
Основне меню160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)
160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)

Регулювальна переліжка Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)
160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)
160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)
160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)
160-4151: РЕГУЛЮВАЛЬНА ПЕРЕЛІЖКА (,15 мм)

Регулювальна переліжка Cat®

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 160-4151

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип шайби: Плоский
Зовнішній діаметр (мм): 23,0
Внутрішній діаметр (мм): 12,8
Товщина – (мм): 0,15
Зовнішній діаметр (дюйми): 0,906
Матеріал: нержавіюча сталь,Антикорозійна рідина
Внутрішній діаметр (дюйми): 0,504
Thickness (in): 0,006
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 160-4151

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

BB-621C AP-255E

КОМПАКТНИЙ КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

903 902 901

ДВИГУН - ПРОМИСЛОВИЙ

XQ20

НАВАНТАЖУВАЧ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ

257B 247B3 247B

МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ

XQ35

МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

C1.5DE13.5

УЩІЛЬНЮВАЧ

CC2.6 CC2.7 CB4.4 CB4.0 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CB1.8 CB1.7 CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B

АСФАЛЬТОВИЙ КОТОК

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

C2.2DE18E3 C2.2 D20 XQ35 D25 D30 XQ20T4F C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C1.1 C1.5 XQP20

ВІБРОУЩІЛЬНЮВАЧ БАРАБАННОГО ТИПУ

CB1.8 CB1.7 CB-224D CB-224E CB-225E CB-334E CB-225D CC4.0 CB-214E CB-335E CB-214D CB-14 CB4.0 CB4.4 CB-334E XW

КОТОК ВАЛЬЦЬОВИЙ

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

ГУСЕНИЧНИЙ МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧ

249D 249D3 239D 239D3

НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ БОРТОВИМ ПОВОРОТОМ

226B 226D 226B3 216B 216 242B 228 226 249D3 226D3 232 232B 232D 242 232D3 236D3 216B3

ГІДРАВЛІЧНИЙ МІНІ-ЕКСКАВАТОР

304 303.5 305 302CR 303 SR 302.5 305.5 CR 301.7CR 301.8 301.6 301.5 304CR 304SR 304.5 303.5CR 302.7CR 303CR 305.5 GC 305 CR

ДВИГУН

C2.2 C1.1 C1.7 C0.5 CO.7

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3024 3013 3014 C2.2 3003 3011C C0.5 C0.7 C1.7 C1.5 C1.1 3024C

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено