Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняПружини1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняПружини1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана
1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана

Напрямна пружина Cat® використовується в підйомному клапані

Марка: Cat

Зображення виробу
1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана
1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана
1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана
1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана
1W-2474: Напрямна пружина підйомника клапана

Напрямна пружина Cat® використовується в підйомному клапані

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 1W-2474

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота (дюйми): 9,84
Висота (мм): 61,0
Внутрішній діаметр (мм): 47,0
Внутрішній діаметр (дюйми): 1,85
Довжина (дюйми): 14,76
Зовнішній діаметр (мм): 58,87
Матеріал: Сталь
Зовнішній діаметр (дюйми): 2,32
Вага (фунти): 215,17
Ширина (дюйми): 12,2
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 1W-2474

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

C280-12

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

3608 3606 C280-16 3616

ЛОКОМОТИВНИЙ ДВИГУН

3612

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА - ВІЙСЬКОВА

3608

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

3608

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено