Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти229-3442: Генеральний пін
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти229-3442: Генеральний пін
229-3442: Генеральний пін

Штифт Cat®

Марка: Cat

fallback-image
229-3442: Генеральний пін

Штифт Cat®

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 229-3442

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Діаметр штифта (мм): 8,0
Довжина (мм): 142,0
Розмір шестигранника (мм): 6,0
Діаметр голови (мм): 13,0
Діаметр штифта (дюйми): 0,314
Довжина (дюйми): 5,59
Розмір шестигранника (дюйми): 0,236
Діаметр головки (дюйми): 0,511
Overall Length (mm): 142,0
Overall Length (in): 5,591
Diameter (mm): 8,0
Diameter (in): 0,315
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 229-3442

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено