Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюСилова передачаДиференціалиПідшипники диференціала247-8715: Голчастий роликовий підшипник із внутрішнім діаметром 38 мм
Основне менюСилова передачаДиференціалиПідшипники диференціала247-8715: Голчастий роликовий підшипник із внутрішнім діаметром 38 мм
247-8715: Голчастий роликовий підшипник із внутрішнім діаметром 38 мм

Сталевий голчастий роликовий підшипник Cat® для гідравлічного поршневого та шестеренного насоса

Марка: Cat

Зображення виробу
247-8715: Голчастий роликовий підшипник із внутрішнім діаметром 38 мм
247-8715: Голчастий роликовий підшипник із внутрішнім діаметром 38 мм
247-8715: Голчастий роликовий підшипник із внутрішнім діаметром 38 мм

Сталевий голчастий роликовий підшипник Cat® для гідравлічного поршневого та шестеренного насоса

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 247-8715

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина (мм): 40,0
Зовнішній діаметр (мм): 54,0
Довжина (дюйми): 1,6
Внутрішній діаметр (мм): 38,0
Зовнішній діаметр (дюйми): 2,1
Вага (кг): 0,3
Внутрішній діаметр (дюйми): 1,5
Вага (фунти): 0,7
Material: Alloy Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 247-8715

КІВШ ЛІСОНАВАНТАЖУВАЧА

345C

МОБІЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ СИЛОВИЙ АГРЕГАТ

330D 330D L 349E L HVG 349E 345D 345C 349D L 349D2 340D2 L 336D 336E 336D L 352FMHPU 336E HVG 345C L

ЕКСКАВАТОР

336E LN 352F 345D L 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 336D 336E 349D2 L 349D2 352F-VG 336D2 L 330D LN 340D2 L 568 FM LL 336D L 336D2 568 FM 345C L 349E L 330D 345D L VG 336D LN 336D2 GC 340D L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 330D L 336E L 330D FM 349E 349F 345C 345D

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3512

РІШЕННЯ SPL НА ОСНОВІ ШЕСТИГРАННИКА

352F OEM

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

W345C MH M330D

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено