Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняШайби та розпірки272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняШайби та розпірки272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм
272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм

Пластичний дистанційник зовнішнім діаметром 65,86 мм Cat®, що використовується для додаткової довжини розтягнення у бортовому редукторі

Марка: Cat

Зображення виробу
272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм
272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм
272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм
272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм
272-5449: Пластичний дистанційник внутрішнім діаметром 51,50 мм

Пластичний дистанційник зовнішнім діаметром 65,86 мм Cat®, що використовується для додаткової довжини розтягнення у бортовому редукторі

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 272-5449

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Товщина – (мм): 5,3
Зовнішній діаметр (мм): 65,86
Товщина (дюйми): 0,2
Внутрішній діаметр (мм): 51,5
Зовнішній діаметр (дюйми): 2,59
Опис матеріалу: Нейлон
Внутрішній діаметр (дюйми): 2,02
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 272-5449

АВТОГРЕЙДЕР

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 160M

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено