Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюСилова передачаКiнцева ПередачаІнші компоненти кінцевої передачі2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм
Основне менюСилова передачаКiнцева ПередачаІнші компоненти кінцевої передачі2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм
2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм

Допоміжний приводний вал Cat® для приводу аксесуарів передає обертову потужність від двигуна до допоміжних аксесуарів

Марка: Cat

Зображення виробу
2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм
2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм
2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм
2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм
2W-7917: Допоміжний приводний вал із зовнішнім діаметром 66,68 мм

Допоміжний приводний вал Cat® для приводу аксесуарів передає обертову потужність від двигуна до допоміжних аксесуарів

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 2W-7917

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Зовнішній діаметр (мм): 66,6
Довжина (дюйми): 7,6
Зовнішній діаметр (дюйми): 2,62
Довжина (мм): 193,0
Material: Low Alloy Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 2W-7917

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3412 3408B 3408 3412E 3412D

БУЛЬДОЗЕР

9C 9U 9S

ДВИГУН МАШИНИ

C27 3408

ЕКСКАВАТОР

M325C

ЛЕБІДКА

59

ГАЗОВИЙ ДВИГУН

G3412 G3408B G3408

ПЛАНУВАЛЬНИК ХОЛОДНОГО ТИПУ

PR-450 PR-450C

НАСОС

SPS342 SPT342

РОТОРНИЙ БУР

MD6250 MD6310

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D9L D8L

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

3408B 3408C 3408 3412C 3412

ДВИГУН

C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

ЛОКОМОТИВНИЙ ДВИГУН

C32 C27

ГЕНЕРАТОР

SR4

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

C32 C32B 3412 C27 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C

РИПЕР

9

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено