Основне менюШланги та трубкиКовпачки та заглушкиЗаглушка2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм
Основне менюШланги та трубкиКовпачки та заглушкиЗаглушка2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм
2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм

Кнопка штекера Cat® для капота та приладової панелі

Марка: Cat

Зображення виробу
2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм
2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм
2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм
2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм
2Y-2655: Кнопка розетки діаметром 88,9 мм

Кнопка штекера Cat® для капота та приладової панелі

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 2Y-2655

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Внутрішній діаметр (дюйми): 3,0
Зовнішній діаметр (дюйми): 3,5
Внутрішній діаметр (мм): 76,2
Зовнішній діаметр (мм): 88,9
Зовнішній діаметр (дюйми): 3,5
Загальна довжина (дюйми): 0,61
Зовнішній діаметр (мм): 88,9
Загальна довжина (мм): 15,7
Вага (кг): 0,09
Вага (фунти): 0,2
Ширина (дюйми): 0,62
Ширина (мм): 15,7
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 2Y-2655

ГІДРАВЛІЧНЕ КЕРУВАННЯ

143 140

БУЛЬДОЗЕР

4A

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D4E D4E SR

МАШИНА ДЛЯ НАВАНТАЖЕННЯ Й ДОСТАВЛЕННЯ

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

966C 966R 930 930R 930T

САМОСКИД ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

РИПЕР

4

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено