Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна312-7758: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗОВНІШНЬОГО МАСЛЯНОГО НАСОСА
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна312-7758: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗОВНІШНЬОГО МАСЛЯНОГО НАСОСА
312-7758: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗОВНІШНЬОГО МАСЛЯНОГО НАСОСА

Комплект зовнішнього масляного насоса двигуна

Марка: Cat

Зображення виробу
312-7758: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗОВНІШНЬОГО МАСЛЯНОГО НАСОСА
312-7758: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗОВНІШНЬОГО МАСЛЯНОГО НАСОСА
312-7758: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗОВНІШНЬОГО МАСЛЯНОГО НАСОСА

Комплект зовнішнього масляного насоса двигуна

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

109-2332: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 56,52 мм
109-2332: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 56,52 ммКількість: 4
111-1349: Прокладка кришки клапана товщиною 0,8 мм
111-1349: Прокладка кришки клапана товщиною 0,8 ммКількість: 1
7N-4932: Прокладка водопроводів товщиною 0,8 мм
7N-4932: Прокладка водопроводів товщиною 0,8 ммКількість: 1
3J-1907: Ущільнювальне кільце 1,98 x 11,89 мм 90А NBR
3J-1907: Ущільнювальне кільце 1,98 x 11,89 мм 90А NBRКількість: 1
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-RingКількість: 1
1H-9696: 3,53 x 44,04 мм 75A NBR O-Кільце
1H-9696: 3,53 x 44,04 мм 75A NBR O-КільцеКількість: 1
6V-5101: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 107,32 мм
6V-5101: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 107,32 ммКількість: 1
6V-5066: Ущільнювальне кільце 70А EPDM, 5,33 x 85,09 мм
6V-5066: Ущільнювальне кільце 70А EPDM, 5,33 x 85,09 ммКількість: 3
4N-1320: Квадратна прокладка товщиною 0,79 мм
4N-1320: Квадратна прокладка товщиною 0,79 ммКількість: 2
238-5080: 2,21 x 16,36 MM 90A FKM ущільнювальне кільце
238-5080: 2,21 x 16,36 MM 90A FKM ущільнювальне кільцеКількість: 1
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-RingКількість: 1
214-7568: Кільцеве ущільнення STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Кільцеве ущільнення STOR (SAE 9/16-18)Кількість: 1
136-7227: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 19,18 мм
136-7227: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 19,18 ммКількість: 1
298-6387: Ущільнювальне кільце FKM 75A 3,53 x 164,69 мм
298-6387: Ущільнювальне кільце FKM 75A 3,53 x 164,69 ммКількість: 1
259-4600: Ущільнювальне кільце 5,33 x 85,09 мм 75A FKM
259-4600: Ущільнювальне кільце 5,33 x 85,09 мм 75A FKMКількість: 1
7N-5057: Прокладка масляного насоса двигуна товщиною 0,8 мм
7N-5057: Прокладка масляного насоса двигуна товщиною 0,8 ммКількість: 1
6V-3908: 5,33 x 100,97 міліметра 75A FKM ущільнювальне кільце
6V-3908: 5,33 x 100,97 міліметра 75A FKM ущільнювальне кільцеКількість: 1
Відображення від 1 до 17 з 17
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 312-7758
Комплект містить: Прокладки, ущільнення
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 312-7758

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3512B

ЕКСКАВАТОР

225D

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3512B

ГЕНЕРАТОР

SR4B

САМОСКИД

793C

МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ

PM3512

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено