Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне меню328-2583: ІНЖЕКТОР GP-
Основне меню328-2583: ІНЖЕКТОР GP-
328-2583: ІНЖЕКТОР GP-

Паливний інжектор

Марка: Cat

Зображення виробу
328-2583: ІНЖЕКТОР GP-
328-2583: ІНЖЕКТОР GP-
328-2583: ІНЖЕКТОР GP-
328-2583: ІНЖЕКТОР GP-
328-2583: ІНЖЕКТОР GP-
Зверніться до дилера щодо варіантів для заміни.

Паливний інжектор

Марка: Cat

DISCONTINUED
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 328-2583


Fuel injectors deliver the right amount of fuel at the right time into an internal combustion engine. Cat® Fuel Injectors are the best choice when you need to repair or rebuild any Cat diesel engine. Cat Fuel Injectors are developed specifically for your Cat engine and today’s low-sulfur, low-lubricity fuels. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure. Featuring coated plungers for maximum wear resistance, each unit is rigorously tested, so you know you’re getting genuine Cat reliability. That sets them apart from reverse engineered aftermarket brands, which can cause power and fuel efficiency losses of up to 5%.

  • No one knows Cat Fuel Systems better than Caterpillar.
  • Our off-the-shelf availability minimizes your downtime and gets you back to work fast.
  • All Cat diesel engine parts carry a full 12-month warranty.
  • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you achieve the lowest owning and operating costs over your engine’s lifecycle.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 328-2583

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота (мм): 134,62
Висота (дюйми): 5,3
Довжина (мм): 360,68
Довжина (дюйми): 14,2
Ширина (мм): 134,62
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 328-2583

ДВИГУН САМОСКИДА

C7

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено