Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиТорцеві насадки ножа479-8137: Кінцева долота бульдозера
Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиТорцеві насадки ножа479-8137: Кінцева долота бульдозера
479-8137: Кінцева долота бульдозера

Наконечник Cat® Першийвиріздля бульдозера - RH

Марка: Cat

Зображення виробу
479-8137: Кінцева долота бульдозера
479-8137: Кінцева долота бульдозера
479-8137: Кінцева долота бульдозера
479-8137: Кінцева долота бульдозера
479-8137: Кінцева долота бульдозера

Наконечник Cat® Першийвиріздля бульдозера - RH

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 479-8137

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Lower Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (mm): 100,0
Thickness (mm): 25,0
End Bit Type: FirstCut
Overall Length (mm): 508,3
Width (in): 11,004
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 81,0
Overall Length (in): 20,012
Width (mm): 279,5
Upper Hole Spacing (in): 3,189
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,937
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 479-8137

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D6T D6T XL D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6XE D6 D6T XW PAT D6 XE

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено