Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюКабіниІнші компоненти кабіни559-4111: Лівий бічний крок
Основне менюКабіниІнші компоненти кабіни559-4111: Лівий бічний крок
559-4111: Лівий бічний крок

Ліва підніжка рами Cat® C із захистом для гусеничного трактора

Марка: Cat

Зображення виробу
559-4111: Лівий бічний крок
559-4111: Лівий бічний крок
559-4111: Лівий бічний крок
559-4111: Лівий бічний крок
559-4111: Лівий бічний крок

Ліва підніжка рами Cat® C із захистом для гусеничного трактора

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 559-4111

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Сталь
Довжина (мм): 750,0
Ширина (мм): 286,0
Висота (мм): 80,0
Розмір отвору (мм): 14 Х 19 (4Х); 13 X 18 (2X)
Колір: Жовтий Cat
Довжина (дюйми): 29,53
Ширина (дюйми): 11,25
Висота (дюйми): 3,15
Розмір отвору (дюйми): 0.54 Х 0.75 (4Х); 0.51 X 0.71 (2X)
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 559-4111

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D6XE D6

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено