Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюШланги та трубкиШланги, шлангові вузли та компоненти шлангівШланг у зборі567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм
Основне менюШланги та трубкиШланги, шлангові вузли та компоненти шлангівШланг у зборі567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм
567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм

Гідравлічний шланг Cat® — це гнучкий трубопровід високого тиску, який передає гідравлічну рідину, що забезпечує роботу різного обладнання

Марка: Cat

Зображення виробу
567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм
567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм
567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм
567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм
567-3096: Гідравлічний шланг внутрішнім діаметром 46,67 мм

Гідравлічний шланг Cat® — це гнучкий трубопровід високого тиску, який передає гідравлічну рідину, що забезпечує роботу різного обладнання

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 567-3096

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина шланга (мм): 230,0
Довжина шланга (дюйми): 9,1
Розмір шлангу, мін. внутрішній діаметр (мм): 46,67
Розмір шлангу, мін. внутрішній діаметр (дюйми): 1,8
Товщина бічної стінки (мм): 5,1
Товщина бічної стінки (дюйми): 0,2
Вага (кг): 0,407
Вага (фунти): 0,9
Матеріал: Еластомерний шланг
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 567-3096

ГІДРАВЛІЧНИЙ МІНІ-ЕКСКАВАТОР

308E2 CR

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено