Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне меню5I-7723: Штовхач
Основне меню5I-7723: Штовхач
5I-7723: Штовхач

Штовхач

Марка: Cat

Зображення виробу
5I-7723: Штовхач
5I-7723: Штовхач
5I-7723: Штовхач
5I-7723: Штовхач
5I-7723: Штовхач

Штовхач

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 5I-7723

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Не визначено
Діаметр штока (мм): 8,0
Довжина (мм): 275,0
Висота (мм): 12,0
Діаметр штифта (дюйми): 0,31
Довжина (дюйми): 10,81
Висота (дюйми): 0,45
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 5I-7723

ЕКСКАВАТОР

312B L 320B N 320D L 320B L 312C L 320C L 312-A 311-A 318C 320B LU 320-A L 320B 320B LL 320C 320D 314C 320-A N 320D RR 312B 312C 323D S 320-A 323D L 320 L 323D LN 320D LRR 320C FM 319C 321C 320B FM LL 311B 311C 320B U 321B

КОМПАКТНИЙ КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

910G

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено