Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюЕлектрика та електронікаСвітильники та освітлювальні аксесуариЛiхтарi601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор
Основне менюЕлектрика та електронікаСвітильники та освітлювальні аксесуариЛiхтарi601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор
601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор

Компактний круглий світлодіодний робочий ліхтар Cat®, 2300 люмен, 12-24 В

Марка: Cat

Зображення виробу
601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор
601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор
601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор
601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор
601-2210: Компактний круглий світлодіодний робочий/прожектор

Компактний круглий світлодіодний робочий ліхтар Cat®, 2300 люмен, 12-24 В

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 601-2210

Description:
Cat flood lamps, like part # 601 2210, are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work/flood light
• 12-24 Volt
• 2300 Lumen
• Built in DT 2-pin connector
• Outside Diameter: 93 mm (3.7 in)
• Adjustable offset steel bracket with aluminum housing and nylon lens
• M10 mounting stud with locknut and washer

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 601-2210

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип світла: Світлодіод
Шаблони лінз: Повінь
Колір лінз: Очистити
Напруга (вольти): 12-24
Люмени: 2 300,0
Розмір різьби шпильки (мм): M10
Зовнішній діаметр (мм): 93,0
Зовнішній діаметр (дюйми): 3,7
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel,Alloy Aluminum
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 601-2210

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

834

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

938K 938M 924K 926M 930K 988 930M 988 XE

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено