Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюПриладдя для майстерніІнструменти612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool
Основне менюПриладдя для майстерніІнструменти612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool
612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool

Cat® Crankshaft Rear Seal Installer Tool accurately positions and installs rear seals on equipment crankshafts, ensuring proper alignment and sealing integrity

Марка: Cat

Зображення виробу
612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool
612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool
612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool
612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool
612-9146: Crankshaft Rear Seal Installer Tool

Cat® Crankshaft Rear Seal Installer Tool accurately positions and installs rear seals on equipment crankshafts, ensuring proper alignment and sealing integrity

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Опис для номера за каталогом 612-9146

The Crankshaft Rear Seal Installer Tool is used to simplify the process of installing the seal on engine crankshafts. It aligns the seal properly and applies even pressure, ensuring a secure fit without causing damage. The tool consists of a locator pilot, washers, and a spacer plate, which work together to position and press the seal into place. By using this tool, mechanics can avoid common issues such as misalignment and uneven pressure, which can lead to oil leaks and premature seal failure.

Attributes:
• Securely hold and guide the seal into place on the crankshaft, preventing misalignment.
• Facilitates accurate installation of rear crankshaft seals.
• Provides a secure fit without slippage.

Applications:
The Crankshaft Rear Seal Installer Tool is used for the accurate installation of rear seals on engine crankshafts, ensuring optimal sealing performance and reliability.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 612-9146

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Weight (kg): 6,856
Weight (lb): 15,115
Material: Alloy Aluminum,Low Alloy Steel,Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено