Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюФільтри та рідиниФільтриЕкрани9P-9555: Всмоктувальна решітка
Основне менюФільтри та рідиниФільтриЕкрани9P-9555: Всмоктувальна решітка
9P-9555: Всмоктувальна решітка

Сітка Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
9P-9555: Всмоктувальна решітка
9P-9555: Всмоктувальна решітка
9P-9555: Всмоктувальна решітка

Сітка Cat®

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 9P-9555

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Показник ефективності: 590 мікрон
Довжина (мм): 229,0
Зовнішній діаметр (мм): 130,0
Довжина (дюйми): 9,0
Зовнішній діаметр (дюйми): 5,11
Material: Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel,Alloy Aluminum,Carbon Steel,Sealants / Adhesives Adhesive
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 9P-9555

БУЛЬДОЗЕР

11U 9C 9U 9S 11SU

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D11R D9L D10R D10T2 D10T D11N D10

ЛЕБІДКА

59

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

789 785 789G 793 777G 777E 793D 777 793F

РОТОРНА ФРЕЗА

RC20

ТРУБОУКЛАДАЧ

589

БЕНЗИНОВА ТРАНСМІСІЯ

TH48-E70

САМОСКИД

785 793F CMD 785G 793D 797F 793C 797 793F 793F OEM 777G 797B 793F XQ

РИПЕР

11 9

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено